Dimensões

As dimensões máximas dos rolamentos padrão estão de acordo com a norma ISO 15:1998. Os diâmetros interno e externo do furo da maioria dos rolamentos com número de desenho estão de acordo com a série de diâmetros 0 desse padrão.
SKF logo