Carga dinâmica equivalente do rolamento

Quando rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos são utilizados como rolamentos livres



Cálculo inicial
Caso os rolamentos de rolos cilíndricos do tipo NNUP com flanges nos anéis interno e externo sejam utilizados para fixar um eixo em uma direção ou em ambas as direções, é necessário calcular a carga dinâmica equivalente do rolamento com



Start calculation
quando Fa/Fr ≤ 0,1


Start calculation
quando Fa/Fr > 0,1
Como os rolamentos de rolos cilíndricos carregados axialmente só funcionam satisfatoriamente quando submetidos a uma carga radial atuando simultaneamente, a relação Fa/Fr nunca deve exceder 0,25.
SKF logo