Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos

Rolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos
Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos SKF estão disponíveis em diversos projetos com furo cilíndrico ou cônico. O sortimento padrão da SKF mostrado nesta seção inclui:

Características do rolamento

  • Alta capacidade de carga
    Devido à segunda carreira de rolos, os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos são indicados para cargas radiais pesadas.
  • Baixo atrito (extremidade do rolo / área de contato do flange)
    O projeto do flange aberto (fig. 4), junto com o projeto da extremidade do rolo e o acabamento superficial, forma um filme lubrificante que resulta em menor atrito e maior capacidade de carga axial.
  • Vida útil longa
    O perfil logarítmico do rolo reduz o concentrador de tensões no contato entre o rolo e a pista (fig. 5) e a sensibilidade ao desalinhamento e a deflexão do eixo.
  • Maior confiabilidade operacional
    O acabamento superficial nas superfícies de contato dos rolos e das pistas suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Separáveis e intercambiáveis
    Os componentes separáveis dos rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos SKF são intercambiáveis. Isso facilita a montagem e a desmontagem, bem como as inspeções de manutenção.
  • Capacidade para alta velocidade
    Os projetos da gaiola são adequados para velocidades altas, acelerações rápidas ou cargas de impacto.
SKF logo