Influência da temperatura de funcionamento sobre o material do rolamento

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos da SKF são estabilizados dimensionalmente por um tratamento térmico especial para que possam ser utilizados em temperaturas de funcionamento de até +150 °C, sem que ocorra nenhuma alteração inadmissível nas dimensões. Sob encomenda e mediante uma taxa adicional, rolamentos estabilizados para temperaturas de funcionamento de até +200 °C (sufixo S1) ou +250 °C (sufixo S2) podem ser fornecidos.
SKF logo