Folga interna

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos produzidos de acordo com as especificações da classe de tolerância SP possuem folga interna radial C1 como padrão, embora o sufixo da folga não seja mostrado na designação do rolamento. Anéis de rolamentos semelhantes não podem ser misturados, caso contrário, a folga poderá ficar inadmissivelmente grande ou pequena. Por essa razão, os componentes de um rolamento são fornecidos como um pacote. Quando são embalados separadamente, os componentes de um mesmo rolamento levam o mesmo número de série.
Os rolamentos feitos de acordo com as especificações da classe de tolerância SP, particularmente os da série NNU 49, também podem ser fornecidos com folga interna radial maior. Caso sejam necessários rolamentos com folga interna radial maior que C1, a designação do rolamento deverá incluir a identificação da classe de folga: C2 para a folga "SPC2" especial, CN para a classe Normal ou C3, ao fazer o pedido. A folga interna radial "SPC2" difere da folga C2 padronizada: a faixa é mais estreita e deslocada em direção à extremidade menos da faixa C2.
Os outros rolamentos padrão são produzidos com a folga interna radial indicada. A folga interna radial dos rolamentos com número de desenho é indicada na tabela de produtos, juntamente com o tipo, após a designação do rolamento.
Os valores da folga interna radial estão de acordo com a norma ISO 5753:1991. Os valores dos rolamentos com furo cilíndrico são fornecidos na <Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with cylindrical bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_4_t1">>tabela</Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with cylindrical bore> e, dos rolamentos com furo cônico, na <Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with tapered bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_4_t2">>tabela</Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with tapered bore>. Eles são válidos para rolamentos antes da montagem e sob carga de medição zero.
SKF logo