Desalinhamento

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos só podem tolerar desalinhamentos angulares muito leves do anel interno em relação ao anel externo. Para arranjos de rolamentos (por exemplo, em máquinas de endireitamento em laminadores) onde o desalinhamento do anel interno em relação ao anel externo não pode ser evitado, a SKF pode fornecer rolamentos com uma folga interna radial adaptada à aplicação e diferente para as duas carreiras de rolos. Dessa forma, a carga pode ser dividida por igual entre as duas carreiras de rolos sob condições de desalinhamento.
SKF logo