Outros rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos da SKF

Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos "adaptados"

Se nenhum dos rolamentos mostrados nas tabelas for apropriado, é recomendável consultar os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos da SKF para ver se é possível montar um rolamento de duas carreiras adaptado a partir dos componentes padrão dos rolamentos de quatro carreiras. Por exemplo, uma combinação dos seguintes componentes do rolamento de quatro carreiras 319320 (<Four-row cylindrical roller bearing href="tcm:12-4035" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f25.gif">>fig. 1</Four-row cylindrical roller bearing>)
  • 1 anel interno IR-319320 (1)
  • 1 anel externo OR-319320 (2)
  • 2 conjuntos de gaiola e rolos AR-319320 (3)
  • 2 anéis de flange WG-319320 (4)
resulta em um rolamento de duas carreiras com as dimensões d × D × B = 480 × 680 × 210 mm. Tais combinações podem ser vantajosas em muitos casos, tanto em termos de preço quanto de disponibilidade.
Pares de rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos padrão combinados (<Bearing pair of matched standard single row cylindrical roller bearings href="tcm:12-4036" class="figure" xlink:title="0602f26.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 2</Bearing pair of matched standard single row cylindrical roller bearings>) também podem ser alternativas interessantes em termos de custo. Com rolamentos combinados, os diâmetros interno e externo, bem como a folga interna radial, são casados para garantir uma distribuição uniforme da carga. Os pares combinados de rolamentos de uma carreira da SKF são identificados pelo sufixo DR, por exemplo, NU 1076 MA/DR.
Em caso de dúvida e antes de finalizar a escolha do rolamento ou do componente do rolamento, é recomendável consultar o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo