Designações complementares

Os sufixos utilizados nas designações para identificar certas características dos rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos da SKF são explicados a seguir:
BProjeto padrão atual com gaiola em latão do tipo pente duplo
BKB + K
CNFaixa de folga interna normal; normalmente usada somente junto com uma letra adicional que identifica uma faixa de folga reduzida ou deslocada
H Faixa de folga reduzida correspondente à metade superior da faixa de folga real
L Faixa de folga reduzida correspondente à metade inferior da faixa de folga real
M Faixa de folga reduzida correspondente aos dois quartos do meio da faixa de folga real
P Faixa de folga reduzida correspondente à metade superior da faixa de folga real somada à metade inferior da próxima maior faixa de folga
As letras acima também são usadas junto com os sufixos de classes de folga C2, C3, C4 e C5
C1Folga interna radial menor do que C2
C2Folga interna radial menor do que normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3
C5Folga interna radial maior que C4
FGaiola em aço usinado de pente duplo centrada nos rolos
FAGaiola em aço usinado de pente duplo centrada no anel externo
FBGaiola em aço usinado de pente duplo centrada no anel interno
HA1Anéis interno e externo cementados
HA2Anel externo cementado
HA4Rolos e anéis interno e externo cementados
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
HB2Anel externo com tratamento térmico bainítico
HB3Anel interno com tratamento térmico bainítico
KFuro cônico; conicidade de 1:12
KTN9K + TN9
K30Furo cônico; conicidade de 1:30
SGaiola em latão usinado, em duas peças, centrada nos rolos
P4Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe 4 de tolerância da ISO
P5Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe 5 de tolerância da ISO
P6Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe 6 de tolerância da ISO
SPClasse de precisão especial para rolamentos de máquinas-ferramenta de usinagem; precisão dimensional aproximadamente de acordo com P5, precisão de giro aproximadamente de acordo com P4
SPCNSP + CN
SPC2SP + C2
TN9Gaiola em poliamida 66 reforçada com fibra de vidro e moldada por injeção
UPClasse de ultraprecisão para rolamentos de máquinas-ferramenta de usinagem; precisão dimensional aproximadamente de acordo com P4, precisão de giro melhor que P4
VE900Projeto padrão preliminar
W33Canal circular e três furos para lubrificação no anel externo
W33XCanal circular e seis furos no anel externo para lubrificação
SKF logo