Tolerâncias

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos padrão das séries NN 30 e NNU 49 da SKF são normalmente produzidos com a alta precisão exigida para máquinas-ferramenta de usinagem, de acordo com a classe de tolerância <Class SP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt6">>SP</Class SP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>. O sufixo SP é incluído na designação desses rolamentos nas tabelas. Alguns desses rolamentos também estão disponíveis com uma precisão ainda maior, de acordo com as especificações da classe de tolerância <Class UP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt7">>UP</Class UP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>. Detalhes podem ser fornecidos sob solicitação.
Os rolamentos padrão restantes são produzidos (exceto em caso de encomenda), com tolerâncias <Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>Normal</Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>. Os rolamentos com número de desenho são normalmente produzidos com precisão dimensional <Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt2">>P6</Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)> e precisão de giro <Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt3">>P5</Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>.
Os valores reais correspondem aos especificados na norma ISO 492:2002 para as classes de tolerância Normal, 6 e 5. A classe de tolerância SP especifica uma precisão dimensional que corresponde aproximadamente à classe de tolerância P5 e uma precisão de giro correspondente à <Class P4 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt4">>P4</Class P4 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>. A classe de tolerância UP é ainda mais precisa, com uma precisão dimensional aproximadamente igual a P4 e uma precisão de giro melhor que P4.
SKF logo