Especificações do rolamento

Padrões de dimensão

Dimensões máximas: ISO 15

Exceto para:

  • largura do anel externo dos rolamentos da série NNF 50:
    C = 1 mm menor que o padrão ISO
  • rolamentos nas séries 3194..:
    dimensões não padronizadas

Tolerâncias

Para obter mais informações → Tolerâncias

Normal


Valores: ISO 492 (tabela 1)

Folga interna radial

Para mais informações → Folga interna do rolamento

Normal, C3

Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga


Valores: ISO 5753-1 (tabela 2)


Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.

Para obter mais informações, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Deslocamento axial permitido (fig. 1)

smáx. → tabela de produtos


Os rolamentos sem flange ou com apenas um flange integrado no anel interno ou externo podem suportar deslocamento axial do eixo. O deslocamento do eixo em relação ao mancal ocorre dentro desses rolamentos. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

SKF logo