Rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos

Rolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos

Os rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos SKF contêm a quantidade máxima de rolos, pois não estão equipados com uma gaiola.

O sortimento padrão da SKF informado neste documento inclui:

  • três modelos diferentes de rolamentos abertos:
  • Rolamentos vedados modelo NNF (fig. 4)

Características do rolamento

  • Alta capacidade de carga
    Rolamentos sem gaiola contêm o número máximo de rolos. Portanto, os rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos são adequados para cargas radiais muito pesadas devido à segunda carreira de rolos.
  • Alta rigidez
    O número elevado de rolos aumenta a rigidez radial.
  • Vida útil longa
SKF logo