Cargas

Carga mínima

Para obter informações adicionais → Carga mínima necessária


Realização dos cálculos
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento
Rolamentos livres

P = Fr

Rolamentos fixos

Fa/Fr ≤ 0,15 → P = Fr

Fa/Fr > 0,15 → P = 0,92 Fr + 0,4 Fa

Fa não deve exceder 0,25 Fr.

Execução de cálculos
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr

Símbolos

dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfator de carga mínima (→ tabela de produtos)
nvelocidade de rotação [rpm]
nr
velocidade de referência [rpm] (→ tabela de produtos)
Para rolamentos vedados com vedações removidas e lubrificação a óleo: use 1,3 vez a velocidade limite
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo