Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de rolos cilíndricos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são estabilizados termicamente a até 150 °C (300 °F).

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações PUR é de –20 a +80 °C (–5 a +175 °F).

Normalmente, os picos de temperatura são no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos vedados são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo