Rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos

Rolamento de quatro carreiras de rolos cilíndricos

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos SKF estão disponíveis em vários modelos:

  • com um furo cilíndrico ou cônico
  • abertos ou vedados

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos são utilizados quase que exclusivamente para os pescoços de cilindro dos suportes de laminadores, calandras e prensas de rolos. Por serem normalmente montados com um ajuste interferente no pescoço de cilindro, os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos são bastante apropriados para aplicações de laminação nas quais a velocidade de rolagem é alta.

Como os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos podem suportar apenas cargas radiais, eles são montados junto com rolamentos rígidos de esferas ou rolamentos de esferas de contato angular, ou com rolamentos de rolo cônico (projeto radial ou axial) que podem suportar as cargas axiais.

Características do rolamento

  • Alta capacidade de carga excepcional
    Devido ao alto número de rolos, os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos são adequados para cargas radiais muito pesadas.
  • Baixo atrito (extremidade do rolo/área de contato do flange)
    O projeto do flange aberto (fig. 1), junto com o projeto da extremidade do rolo e o acabamento superficial, forma um filme lubrificante que resulta em menor atrito.
  • Vida útil longa
    O perfil logarítmico do rolo reduz o concentrador de tensões no contato entre o rolo e a pista (fig. 2) e a sensibilidade ao desalinhamento e a deflexão do eixo.
  • Maior confiabilidade operacional
    O acabamento superficial nas superfícies de contato dos rolos e das pistas suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Separáveis e intercambiáveis
    Os componentes separáveis dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos SKF são intercambiáveis. Isso facilita a montagem e a desmontagem, bem como as inspeções de manutenção.
  • Capacidade para alta velocidade
    Os projetos da gaiola são adequados para velocidades altas, acelerações rápidas ou cargas de impacto.
  • Baixa altura de seção transversal
    A baixa altura de seção transversal dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos permite diâmetros de pescoço de cilindro relativamente grandes em comparação ao diâmetro do rolo.
SKF logo