Cargas

Carga mínima

Para obter informações adicionais → Carga mínima necessária



Realização dos cálculos
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento

P = Fr
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr

Símbolos

dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfator de carga mínima (→ tabela de produtos)
nvelocidade de rotação [rpm]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo