Montagem

Os componentes individuais dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos precisam ser montados na ordem correta. Portanto, a SKF tomou algumas precauções para facilitar a montagem:
  • Os componentes que devem ficar juntos são marcados de acordo (fig. 1).
  • Todos os componentes de cada rolamento são marcados com o mesmo número de série para reduzir o risco de misturar os componentes.
  • Os anéis internos e os pares de anéis internos são totalmente intercambiáveis e não precisam ter o mesmo número de série do anel ou anéis externos.
Os rolamentos com furo cônico são montados com um ajuste interferente. Eles podem ser ajustados durante a montagem para obter uma determinada folga interna radial ou uma pré-carga definida.

Instruções detalhadas de montagem são fornecidas com todos os rolamentos.

Em situações em que a equipe tem experiência limitada na montagem de rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos, a SKF recomenda a assistência da equipe de serviço SFK. Isso é especialmente importante na montagem de rolamentos grandes. Detalhes adicionais sobre o serviço de montagem SKF estão disponíveis mediante solicitação.

Zona de carga

Na maioria das aplicações, a carga é de direção constante, de maneira que apenas aproximadamente um quarto do anel externo fica sob carga. Portanto, as seguintes precauções são tomadas ou devem ser consideradas:
  • As faces laterais do(s) anel(éis) externo(s) são divididas em quatro zonas, indicadas por I a IV.
    • As marcações da zona I são uma linha que atravessa a superfície externa.
    • A zona I deve ser posicionada na direção da ação da carga para montagem inicial.
  • Os anéis externos devem ser virados 90° após um período de serviço, dependendo das condições operacionais. O período recomendado é de aproximadamente 1.000 horas de funcionamento; após, os rolamentos devem ser inspecionados.
SKF logo