Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de rolos cilíndricos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelas gaiolas
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são estabilizados termicamente a até 150 °C (300 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço ou latão podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais dos rolos e dos anéis do rolamento.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de HNBR é de –40 a +140 °C (–40 to +285 °F).

Normalmente, os picos de temperatura são no lábio de vedação.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo