Especificações do rolamento

Dimension standards

Dimensões máximas: ISO 15

Tolerances

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Tolerância dimensional normal

Tolerância geométrica P6


Valores: ISO 492 (tabela 1, tabela 2)

Radial internal clearance

Para obter informações adicionais → Folga interna do rolamento

Normal, C3

Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga


Valores: ISO 5753-1 (tabela 3)


Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Permissible misalignment

≈ Três minutos de arco


O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede o valor de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Permissible axial displacement (fig. 1)

smax → tabela de produtos


Os rolamentos sem flange ou com apenas um flange integrado no anel interno ou externo podem suportar deslocamento axial do eixo. O deslocamento do eixo em relação ao mancal ocorre dentro desses rolamentos. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

SKF logo