Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

NCF 2340 ECJB/PEXondeNCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1Prefixes
LAnel interno ou externo separado de um rolamento separável
R
Anel interno ou externo com conjunto de rolos e gaiola de um rolamento separável

Test Designation 2Basic designation
Listado na tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
ECProjeto interno otimizado que contém rolos maiores e/ou em maior quantidade e com contato modificado entre o flange e a extremidade do rolo

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.) (n.d.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
JAGaiola de aço laminado, centrada no anel externo
JB
Gaiola de aço laminado, centrada no anel interno
MHGaiola de latão usinado, centrada na pista do anel interno

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
L4BAnéis de rolamento e rolos oxidados pretos
L5BRolos oxidados pretos
L7BAnel interno e rolos oxidados pretos

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
CNFolga interna radial normal; usada somente junto com uma letra adicional que identifica uma faixa de folga reduzida ou deslocada
  • H = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade superior da faixa de folgas real
  • L = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade inferior da faixa de folgas real
  • M = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade intermediária da faixa de folgas real
As letras indicadas acima também são utilizadas em conjunto com as classes de folga C2, C3, C4 e C5, como C2H.
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3
C5Folga interna radial maior que C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings
DRConjunto de dois rolamentos pareados
TRConjunto de três rolamentos pareados
QRConjunto de quatro rolamentos pareados

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilization
S1Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5(n. d.) Suffixes - Lubrication

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
PEX
Rolamento SKF Explorer, usado somente quando houver rolamentos SKF Explorer convencionais do mesmo tamanho disponíveis
SKF logo