Modelos e variantes

Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF (fig. 1) estão disponíveis em três diferentes modelos principais e algumas variantes.
Rolamentos com gaiola centrada no anel interno
  • são identificados pela designação da série NCF .. ECJB (fig. 2)
  • são utilizados para fixar o eixo axialmente em uma direção e, eventualmente, para suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal na direção oposta
  • podem ser fornecidos sem um anel externo (série RN .. ECJB, fig. 3), em que a pista externa está integrada à aplicação (→Pistas em eixos e mancais)
Rolamentos com gaiola centrada no anel externo
  • são identificados pela designação da série NJF .. ECJA (fig. 4)
  • para alguns tamanhos, contêm mais rolos do que os rolamentos de mesmo tamanho com uma gaiola centrada no anel interno
  • são utilizados para fixar o eixo axialmente em uma direção e, eventualmente, para suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal na direção oposta
  • podem ser fornecidos sem um anel interno (série RNU .. ECJA, fig. 5), em que a pista interna está integrada à aplicação (→Pistas em eixos e mancais)
Os rolamentos separáveis com gaiola centrada na pista do anel interno
  • são identificados pela designação da série NUH .. ECMH (fig. 6)
  • podem suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal em ambas as direções
  • podem ser separados (anel externo com o conjunto de gaiola e rolos do anel interno) → montagem e desmontagem simplificadas, especialmente onde as condições de carga exigem que os dois anéis tenham um ajuste interferente
Rolamentos de duas carreiras
Rolamentos pareados
  • são combinados de modo que qualquer diferença na altura transversal dos rolamentos usados em um conjunto pareado fique dentro de uma faixa de tolerância bem pequena
    Essa tolerância menor é uma precondição para o compartilhamento de carga uniforme entre os rolamentos.
  • podem ser fornecidos como:
    • conjuntos de dois rolamentos (sufixo de designação DR)
    • conjuntos de três rolamentos (sufixo de designação TR)
    • conjuntos de quatro rolamentos (sufixo de designação QR)
Gaiolas

Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF estão equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 1.

Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo