Rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade

Rolamento de rolos cilíndricos de alta capacidade
Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF têm a alta capacidade de carga de um rolamento com o número máximo de rolos e a capacidade de alta velocidade de rolamentos com gaiola. Eles foram projetados para aplicações como caixas redutoras industriais, redutores de engrenagens para turbinas eólicas e equipamentos de mineração.

Características do rolamento

  • High load carrying capacity
    As barras da gaiola são deslocadas em relação ao diâmetro efetivo dos rolos para que os rolos sejam posicionados mais próximos um do outro, criando espaço para rolos adicionais (fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4).
  • High stiffness
    O número elevado de rolos aumenta a rigidez radial.
  • High speed capability
    Os projetos da gaiola são adequados para velocidades altas, acelerações rápidas ou cargas de impacto.
  • Long service life
    O revestimento com óxido preto dos anéis e rolos (sufixo de designação L4B) contribui para uma vida útil estendida ao melhorar:
    • a resistência a danos por smearing
    • as propriedades de amaciamento e reduzir o atrito
    • o desempenho em condições de lubrificação deficiente
    • a resistência química (de aditivos de óleo agressivos)
    • a resistência à corrosão
SKF logo