Montagem

Devido ao projeto e à posição da gaiola dos rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade nas séries NCF .. ECJB e NJF .. ECJA, a gaiola não pode impedir que os rolos caiam quando os anéis interno e externo do rolamento forem separados. A SKF recomenda a montagem desses rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade como um rolamento completo, como rolamentos de rolos cilíndricos com número máximo de rolos.
Se for necessário montar os anéis interno e externo separadamente, use uma bucha de montagem (fig. 1) ou uma fita retentora (fig. 2) para manter os rolos no lugar.
SKF logo