Classes de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos de rolos cilíndricos Explorer obtiveram esse aprimoramento substancial no desempenho com a otimização da geometria interna e do acabamento superficial de todas as superfícies de contato, combinando o aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo, melhorando a área de contato da extremidade do rolo/flange e aplicando um perfil de contato logarítmico avançado nos rolos e nas pistas.
Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • capacidade de carga dinâmica maior
  • menor sensibilidade ao desalinhamento
  • maior resistência ao desgaste
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Os rolamentos SKF Explorer reduzem o impacto ambiental ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
Os rolamentos SKF Explorer são exibidos com um asterisco nas tabelas de produtos. Os rolamentos mantêm a designação dos rolamentos normais anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF Explorer".
Alguns rolamentos de rolos cilíndricos são disponibilizados como padrão e como rolamentos SKF Explorer. Esses rolamentos são identificados pelo sufixo de designação PEX.
SKF logo