Velocidade permitida

A velocidade permitida é o menor valor entre:
A SKF recomenda a lubrificação por óleo para rolamentos com uma gaiola centrada no anel. Quando os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF são lubrificados com graxa (→ Ajustes dos intervalos de relubrificação devido às condições operacionais e aos tipos de rolamentos, Rolamentos de rolos cilíndricos), o valor de n dm é limitado a ≤ 250.000 mm/min.
onde
dm
diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
n
velocidade de rotação [rpm]
Velocidades mais altas são possíveis com projetos de rolamento modificados ou dissipação de calor adicional a partir da aplicação. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo