Rolamentos de rolos cilíndricos

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos
Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são produzidos em diversos modelos, séries e tamanhos. Entre as principais diferenças de projeto entre os rolamentos apresentados nesta seção estão:
  • o número de carreiras de rolos (uma, duas ou quatro)
  • o tipo de gaiola (com, sem ou projetos especiais)
    • Os rolamentos com gaiola podem suportar cargas radiais pesadas, acelerações rápidas e velocidades elevadas.
    • Os rolamentos com conjunto completo de rolos (sem gaiola) contêm a quantidade máxima de rolos sendo, dessa forma, adequados para cargas radiais muito pesadas em velocidades moderadas.
    • Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF combinam a alta capacidade de carga de um rolamento de conjunto completo de rolos com a capacidade de alta velocidade de um rolamento com gaiola.
  • a configuração dos flanges de anéis interno e externo (posição e número de flanges-guia)


Características do rolamento

  • Alta capacidade de carga
  • Alta rigidez
  • Acomodação de deslocamento axial (fig. 1)
    Exceto rolamentos com flanges nos anéis interno e externo.
  • Baixo atrito
    O projeto do flange (fig. 2), junto com o projeto do rolo e o acabamento superficial, forma um filme lubrificante que resulta em menor atrito e maior capacidade de carga axial.
  • Vida útil longa
    O perfil logarítmico do rolo reduz o concentrador de tensões no contato entre o rolo e a pista (fig. 3) e a sensibilidade ao desalinhamento e deflexão do eixo.
  • Maior confiabilidade operacional
    O acabamento superficial nas superfícies de contato dos rolos e das pistas suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Separáveis e intercambiáveis
    Os componentes separáveis dos rolamentos de rolos cilíndricos SKF são intercambiáveis (fig. 4). Isso facilita a montagem e a desmontagem, bem como as inspeções de manutenção.
Além dos rolamentos apresentados nesta seção, a SKF fornece rolamentos de rolos cilíndricos para requisitos de aplicações especiais. Esse sortimento inclui:
SKF logo