Gaiolas

Os rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos da SKF, dependendo do tamanho e também da aplicação, são produzidos com as seguintes gaiolas:
  • Duas ou três gaiolas em latão usinado de pino duplo (<Double pronged machined brass cage href="tcm:12-4038" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f30a.gif">>fig. 1</Double pronged machined brass cage>).
  • Duas gaiolas do tipo janela de duas carreiras em latão (<Double row window-type cage of brass href="tcm:12-4040" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f31a.gif">>fig. 2</Double row window-type cage of brass>).
  • Quatro gaiolas do tipo janela em aço estampado (<Window-type cage of pressed steel href="tcm:12-4005" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f22a.gif">>fig. 3</Window-type cage of pressed steel>).
  • Quatro gaiolas do tipo pino em aço (<Pin-type cage of steel href="tcm:12-4011" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f25aa.gif">>fig. 4</Pin-type cage of steel>).
  • Quatro gaiolas em latão usinado do tipo pino (<Pronged machined brass cage href="tcm:12-4079" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f40a.gif">>fig. 5</Pronged machined brass cage>).
SKF logo