Dimensões

As dimensões dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos não são padronizadas. Entretanto, em muitos casos, os diâmetros interno e externo correspondem à série de diâmetros 9 ou 0, de acordo com a norma ISO 15:1998.
As dimensões dos rolamentos de seis carreiras de rolos cilíndricos das séries NNU 69 e NNU 60 estão de acordo com a norma ISO 15:1998.
SKF logo