Rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos com furo cilíndrico

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos com furo cilíndrico SKF estão disponíveis em vários tipos, determinados pela aplicação ou por considerações de manutenção. Os vários tipos diferem basicamente no número de anéis internos e externos, bem como no número de flanges soltos ou integrados no anel externo. Existem também diferenças no projeto da gaiola e no número de rolos por bolsa da gaiola.
Para arranjos de rolamentos (com velocidade de rolagem de até 8,5 m/s) nos quais os rolamentos sejam montados com um ajuste com folga, em vez de um ajuste de interferência no pescoço do cilindro, por exemplo, para permitir uma troca rápida dos cilindros nos calços, os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos SKF são fornecidos em modelos especiais. Para compensar largamente as desvantagens do ajuste com folga (os anéis internos correm no assento, podendo danificar tanto o rolamento quanto o assento), esses rolamentos possuem um canal helicoidal no furo e/ou canais para lubrificação nas faces laterais dos anéis de rolamento (fig 1). Esses canais permitem que as superfícies conjugadas sejam lubrificadas com eficiência.
Os rolamentos que possuem uma ou mais dessas características são identificados na tabela de produtos pelas seguintes letras

Canal helicoidal no furo do anel internoWCanais para lubrificação nas faces laterais do anel internoCanal circular e três furos para lubrificação no anel externo
G
Canais para lubrificação nas faces laterais dos anéis de rolamentoWIWOCanais para lubrificação nas faces laterais do anel externo
W33
As letras aparecem sob o título "Design" na tabela de produtos, após a identificação do modelo. Ex.: BC4.10/W33GW.

Design

A SKF produz rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos com furo cilíndrico em vários modelos. Aqueles mostrados na tabela de produtos são descritos brevemente a seguir.

Modelo BC4.1

Dois anéis externos, cada um com três flanges integrados. Um anel interno. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado orientadas pelos rolos. Com ou sem canal circular e/ou furos para lubrificação nos anéis externos (fig 2).

Modelo BC4.2

Dois anéis externos, cada um com três flanges integrados e com um anel intermediário entre os dois anéis externos. Um anel interno. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado orientadas pelos rolos. Com ou sem canal circular e/ou furos para lubrificação nos anéis externos (fig 3).

Modelo BC4.3

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Um anel interno. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado orientadas pelos rolos. Com ou sem canais circulares e/ou furos para lubrificação nos anéis externos (fig 4).

Modelo BC4.4

Dois anéis externos, cada um com dois flanges integrados. Um anel interno. Duas gaiolas do tipo janela em latão (dois rolos por bolsa da gaiola) (fig 5).

Modelo BC4.5

Um anel externo com três anéis-guia soltos e dois anéis de flange soltos. Um anel interno. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado. Com ou sem canal circular e/ou furos para lubrificação no anel externo (fig 6).

Modelo BC4.6

Um anel externo com cinco flanges integrados. Um anel interno. Quatro gaiolas em latão do tipo pente orientadas pelos rolos. Com canal circular e furos para lubrificação no anel externo (fig 7).

Modelo BC4.7

Dois anéis externos, cada um com três flanges integrados. Dois anéis internos. Duas gaiolas em latão de pente duplo orientadas pelos rolos. Com ou sem canal circular e/ou furos para lubrificação nos anéis externos fig 8).

Modelo BC4.8

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Dois anéis internos. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado orientadas pelos rolos. Com ou sem canal circular e/ou orifícios para lubrificação nos anéis externos (fig 9).

Modelo BC4.9

Dois anéis externos, cada um com três flanges integrados. Dois anéis internos. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço ou latão. Com ou sem ranhura e/ou orifícios para lubrificação nos anéis externos (fig 10).

Modelo BC4.10

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Dois anéis internos. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço ou latão. Com ou sem canais circulares e/ou furos para lubrificação nos anéis externos (fig 11).

Modelo BC4.11

Dois anéis externos de uma carreira, cada um com um flange integrado e um anel externo de duas carreiras com flange central integrado e dois anéis intermediários. Dois anéis internos. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço (fig 12).

Modelo BC4.12

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Dois anéis internos. Quatro gaiolas em aço estampado. Com ou sem canal circular e/ou furos para lubrificação nos anéis externos (fig 13).

Modelo BC4.13

Dois anéis externos, cada um com dois flanges integrados. Dois anéis internos. Duas gaiolas em latão usinado do tipo janela de duas carreiras (dois rolos por bolsa da gaiola) (fig 14).

Modelo BC4.14

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Quatro anéis internos. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço ou latão. Com ou sem ranhura anular e orifícios para lubrificação nos anéis externos (fig 15).

Modelo BC4.15

Dois anéis externos sem flange. Dois anéis internos, cada um com três flanges integrados. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço. Com orifícios para lubrificação nos anéis externos (<BC4.15 design href="tcm:12-4061" class="figure" xlink:title="0603f18.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 16</BC4.15 design>).

Modelo BC4.16

Um anel externo com três anéis-guia soltos e dois anéis de flange soltos. Um anel interno prolongado. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado orientadas pelos rolos. Com ou sem ranhura anular e/ou orifícios para lubrificação no anel externo (<BC4.16 design href="tcm:12-4062" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f19.gif">>fig. 17</BC4.16 design>).

Modelo BC4.17

Dois anéis externos, cada um com três flanges integrados. Dois anéis internos, um dos quais é prolongado. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado orientadas pelos rolos. Com ou sem ranhura e/ou orifícios para lubrificação nos anéis externos (<BC4.17 design href="tcm:12-4063" class="figure" xlink:title="0603f20.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 18</BC4.17 design>).

Modelo BC4.18

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Dois anéis internos, um dos quais é prolongado. Duas gaiolas de pente duplo em latão usinado orientadas pelos rolos. Com ou sem ranhura e/ou orifícios para lubrificação nos anéis externos (<BC4.18 design href="tcm:12-4064" class="figure" xlink:title="0603f21.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 19</BC4.18 design>).

Modelo BC4.19

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Dois anéis internos, um dos quais é prolongado. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço. Com ou sem ranhura e/ou orifícios para lubrificação nos anéis externos (<BC4.19 design href="tcm:12-4065" class="figure" xlink:title="0603f22.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 20</BC4.19 design>).

Modelo BC4.20

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Dois anéis internos, um dos quais é prolongado e possui um ressalto concêntrico. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço. Com ranhura anular e orifícios para lubrificação nos anéis externos (<BC4.20 design href="tcm:12-4066" class="figure" xlink:title="0603f23.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 21</BC4.20 design>).

Modelo BC4.21

Dois anéis externos, cada um com um flange central integrado e dois anéis de flange soltos; um anel intermediário. Dois anéis internos prolongados, um dos quais possui um ressalto concêntrico. Rolos perfurados e quatro gaiolas do tipo pino em aço. Com ranhura anular e orifícios para lubrificação nos anéis externos (<BC4.21 design href="tcm:12-4067" class="figure" xlink:title="0603f24.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 22</BC4.21 design>).
SKF logo