Rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos

Os rolamentos de quatro carreiras (<Four-row cylindrical roller bearing href="tcm:12-3974" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0600f07a.gif">>fig. 1</Four-row cylindrical roller bearing>) e de seis carreiras de rolos cilíndricos (<Six-row cylindrical roller bearings href="tcm:12-3976" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0600f08a.gif">>fig. 2</Six-row cylindrical roller bearings>) são utilizados quase que exclusivamente para pescoços de cilindros de laminadores, calandras e prensas com rolos. Sua fricção é baixa comparada aos outros rolamentos de rolos. Por serem normalmente montados com um ajuste de interferência no pescoço do cilindro, eles são particularmente apropriados para aplicações de laminação, onde a velocidade de rolagem é alta.
A baixa seção transversal do rolamento permite diâmetros do pescoço do cilindro relativamente grandes em comparação com o diâmetro do cilindro. Como uma grande quantidade de rolos pode ser incorporada, a capacidade de carga radial é excepcionalmente alta.
Os rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos só podem acomodar cargas radiais. Portanto, eles são montados juntamente com rolamentos rígidos de esferas ou rolamentos de esferas de contato angular, ou com rolamentos de rolos cônicos, de tipos radiais ou axiais, que assimilam as cargas axiais.
Os rolamentos de quatro carreiras e de seis carreiras de rolos cilíndricos são do tipo separável, ou seja, o anel ou anéis com flanges integrados e os conjuntos de gaiola e rolos podem ser montados independentemente dos anéis livres ou todos os componentes do rolamento podem ser montados separadamente. Isso simplifica consideravelmente a montagem, a manutenção e a inspeção dos rolamentos. Certo deslocamento axial limitado do eixo em relação à caixa pode ser acomodado dentro do rolamento.
Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos da SKF possuem um furo cilíndrico e alguns tamanhos também estão disponíveis com furo cônico. Os rolamentos com furo cônico podem ser ajustados durante a montagem para proporcionar uma determinada folga interna radial ou uma pré-carga definida.
SKF logo