Influência das temperaturas de funcionamento sobre os materiais dos rolamentos

Os rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos da SKF são submetidos a um tratamento térmico especial por padrão para que possam ser operados em temperaturas de até +150 °C, sem que ocorram quaisquer alterações dimensionais inadmissíveis. Sob encomenda e mediante uma taxa adicional, os rolamentos podem ser estabilizados dimensionalmente para temperaturas de funcionamento de até +200 °C (sufixo S1) ou de até +250 °C (sufixo S2). Uma vantagem desse tratamento térmico especial é que os rolamentos podem ser montados com um grau maior de interferência do que é possível com rolamentos padrão. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo