Folga interna

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos da SKF são produzidos normalmente com a folga interna radial C3 ou C4 exigida para rolamentos de laminadores. Os rolamentos para montagem com um ajuste com folga nos pescoços dos cilindros (modelo "G") geralmente têm folga interna radial C2.
Os rolamentos de seis carreiras de rolos cilíndricos da SKF são produzidos com a folga interna radial especificada no pedido.
Os valores de folga, quando padronizados, estão de acordo com a norma ISO 5753:1991 e são fornecidos na <Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with cylindrical bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_4_t1">>tabela</Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with cylindrical bore>, para rolamentos com furo cilíndrico, e na <Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with tapered bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_4_t2">>tabela</Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with tapered bore>, para rolamentos com furo cônico. São válidos para rolamentos desmontados e sob carga de medição zero.
SKF logo