Carga mínima

Para obter um funcionamento satisfatório, os rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos, assim como todos os rolamentos de esferas e de rolos, devem sempre estar submetidos a uma determinada carga mínima, especialmente se trabalharem em velocidades elevadas ou estiverem sujeitos a grandes acelerações ou mudanças bruscas na direção da carga. Nessas condições, as forças de inércia dos rolos e da gaiola e o atrito no lubrificante podem ter um efeito prejudicial nas condições de rolagem do arranjo de rolamentos e causar deslizamentos prejudiciais entre os rolos e as pistas.
A carga mínima necessária a ser aplicada a rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos pode ser estimada usando-se



Cálculo inicial

onde

Frm=carga radial mínima [kN]
kr=fator de carga mínima
  • Four-row cylindrical roller bearings (→ product table)
  • Six-row cylindrical roller bearings (→ contact SKF)
n=velocidade de rotação [r/min]
dm=diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
Quando se efetua a partida em baixas temperaturas ou quando o lubrificante é altamente viscoso, podem ser necessárias cargas ainda maiores. O peso dos componentes suportados pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolamento de várias carreiras de rolos cilíndricos precisa ser submetido a uma carga radial adicional.
SKF logo