Rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos vedados

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos da SKF também podem ser fornecidos como rolamentos vedados, com uma vedação em um dos lados ou em ambos os lados do rolamento. As vedações são radiais de eixo com retentor duplo. Comparados com os rolamentos abertos, os rolamentos vedados oferecem as seguintes vantagens:
  • Vida útil mais longa.
  • Menor consumo de graxa.
  • Longos intervalos de lubrificação.
  • Prevenção de vazamento de graxa e contaminação da emulsão de rolagem.
Portanto, os rolamentos vedados satisfazem as exigências econômicas e ecológicas modernas.
As vedações radiais de eixo são feitas de acrilonitrila-butadieno hidrogenada (HNBR) com reforço em aço estampado e possuem uma mola de lâmina em aço para proporcionar a pressão necessária para o retentor do vedante na contraface. A velocidade de deslizamento permitida é de 25 m/s. As vedações possuem alta resistência térmica e química, podendo trabalhar na faixa de temperatura de -20 °C a +140 °C.

Modelos

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos vedados da SKF são produzidos com furo cilíndrico; dois modelos estão disponíveis.

Modelo BC4.22

Dois anéis externos com flange central integrado, um anel intermediário e dois anéis de flange soltos dotados de uma vedação radial de eixo de retentor duplo. Dois anéis internos com um flange integrado. Quatro gaiolas do tipo janela em aço estampado. Com canais circulares e furos para lubrificação no anel externo (<BC4.22 design href="tcm:12-4077" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f34.gif">>fig. 1</BC4.22 design>).

Modelo BC4.23

Dois anéis externos com flange central integrado, um anel intermediário e dois anéis de flange soltos, um deles dotado de um vedante radial de eixo de retentor duplo. Dois anéis internos com um flange integrado. Quatro gaiolas do tipo janela em aço estampado. Com canais circulares e furos para lubrificação no anel externo (<BC4.23 design href="tcm:12-4076" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f33.gif">>fig. 2</BC4.23 design>).
SKF logo