Rolamentos de seis carreiras de rolos cilíndricos

Os rolamentos de seis carreiras de rolos cilíndricos (<Six-row cylindrical roller bearing href="tcm:12-4078" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f35.gif">>fig. 1</Six-row cylindrical roller bearing>) são utilizados principalmente em laminadores a frio pequenos para produtos chatos, onde as forças de rolagem são consideráveis, ao mesmo tempo que as velocidades de rolagem são altas. Os rolamentos possuem um anel externo com dois anéis de flange soltos e três anéis-guia soltos, entre os quais as seis carreiras de rolos são orientadas radialmente. Três gaiolas em latão usinado de pente duplo retêm os rolos. O anel interno é sem flanges para que deslocamentos axiais limitados do pescoço do cilindro em relação ao calço possam ser acomodados dentro do próprio rolamento.
SKF logo