Designações complementares

Os sufixos utilizados nas designações para identificar certas características dos rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos da SKF são explicados a seguir.
A, B, C, D, EModificações no projeto original. Combinações dessas letras também são usadas, por exemplo, DC. A modificação em questão é específica para o rolamento individual, sendo indicada no desenho.
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3
HA1Anéis interno e externo produzidos em aço cementado
HA2Anel externo de aço cementado
HA3Anel interno de aço cementado
HA4Rolos e anéis internos e externos em aço cementado
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
HB2Anel externo com tratamento térmico bainítico
HB3Anel interno com tratamento térmico bainítico
KFuro cônico; conicidade de 1:12
K30Furo cônico; conicidade de 1:30
MGaiola em latão usinado
P5Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância 5 da ISO (melhor que P6)
P6Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância 6 da ISO (melhor do que normal)
VJ202Conjunto de rolamentos de duas carreiras
W33Canal circular e três furos para lubrificação no anel externo
SKF logo