Tolerâncias

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos da SKF são produzidos com a precisão normal para rolamentos de pescoço de cilindro, ou seja, precisão dimensional de acordo com as especificações da classe de tolerância <Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt2">>P6</Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)> e precisão de giro de acordo com as especificações da classe de tolerância <Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt3">>P5</Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>.
Os rolamentos de seis carreiras de rolos cilíndricos da SKF são fabricados com tolerâncias <Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>Normal</Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>.
SKF logo