Rolamentos de projeto básico

Os rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos de projeto básico SKF estão disponíveis em vários modelos. A principal diferença é a configuração dos flanges. Os modelos usados com maior frequência são:
  • Modelo NU (fig. 1)
    Os rolamentos modelo NU apresentam dois flanges integrados no anel externo e nenhum flange no anel interno. Esses rolamentos podem suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal em ambas as direções.
  • Modelo N (fig. 2)
    Os rolamentos modelo N apresentam dois flanges integrados no anel interno e nenhum flange no anel externo. Esses rolamentos podem suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal em ambas as direções.
  • Modelo NJ (fig. 3)
    Os rolamentos modelo NJ apresentam dois flanges integrados no anel externo e um no anel interno. Esses rolamentos são usados para fixar o eixo axialmente em uma direção. Eles conseguem suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal em uma direção apenas.
  • Modelo NUP (fig. 4)
    Os rolamentos do modelo NUP apresentam dois flanges integrados no anel externo e um flange integrado e um não integrado, ou seja, um anel de flange solto no anel interno. Esses rolamentos são usados para fixar axialmente um eixo em ambas as direções.
O projeto dos rolamentos SKF em polegadas nas séries CRL e CRM (→ tabela de produtos) está em conformidade com o modelo N de rolamentos métricos. Eles são usados principalmente no mercado de peças de reposição, e, portanto, a SKF recomenda não usar esses rolamentos em novos projetos de arranjos de rolamentos.

Anéis de encosto (colares axiais)

Para estabilizar rolamentos modelo NU e NJ na direção axial, a SKF pode fornecer anéis de encosto. Quando utilizados com um anel de encosto, os rolamentos modelo NU fixam o eixo axialmente em uma direção (fig. 5). Anéis de encosto não devem ser usados em ambos os lados dos rolamentos modelo NU, pois isso pode causar compressão axial dos rolos. Os rolamentos modelo NJ combinados com um anel de encosto são utilizados para fixar o eixo axialmente em ambas as direções (fig. 6).
Pode haver diversas razões para projetar os anéis de encosto em um arranjo de rolamentos:
  • Quando os rolamentos fixos de modelo NJ ou NUP não estão na linha de produtos.
  • Para fornecer um assento de anel interno mais eficaz para rolamentos com cargas pesadas na posição bloqueada. Um arranjo de rolamentos tipo NJ com um anel de encosto HJ possuem um assento do anel interno de largura total, em vez de usar um rolamento tipo NUP, com anel interno menor e flange solto.
  • Para simplificar o projeto e/ou os procedimentos de montagem.

Os anéis de encosto são feitos de aço carbono-cromo. Eles são temperados e retificados. O deslocamento axial máximo é de acordo com a classe de tolerância Normal para o rolamento apropriado. Os anéis de encosto disponíveis estão listados na tabela de produtos. Eles são identificados pela designação da série HJ, seguida pelo rolamento de séries de dimensões e tamanhos adequados. Os anéis de encosto precisam ser pedidos separadamente.

SKF logo