Especificações do rolamento

Rolamentos métricos

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Except for:

  • Anéis de encosto HJ: ISO 246
  • Anéis de retenção e ranhuras: ISO 464
  • Ranhuras de fixação: ISO 20515

Tolerances

For additional information → Tolerances

  • Tolerância dimensional normal
  • Tolerância geométrica P6

Check availability of P5 or P6 tolerance class for bearings in the 10 series


Values: ISO 492 (table 1, table 2, table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

  • Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Folga interna axial

Para obter informações adicionais → Folga interna do rolamento

Valores de referência:

Durante a medição da folga interna axial pode ocorrer inclinação dos rolos, causando um aumento da folga axial medida:

  • séries 10, 18, 19, 2, 3 e 4: ≈ a folga interna radial
  • séries 22, 23, 29 e 39: ≈ 2/3 da folga interna radial

Desalinhamento permitido

  • séries 10, 12, 18, 19, 2, 3 e 4: ≈ 4 minutos de arco
  • Séries 20, 22, 23, 29 e 39: ≈ 3 minutos de arco

O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Os valores não se aplicam a rolamentos do tipo NUP ou NJ com anel de encosto HJ.

Deslocamento axial permitido (fig. 1)

smaxtabela de produtos


Os rolamentos sem flange ou com apenas um flange integrado no anel interno ou externo podem suportar deslocamento axial do eixo. O deslocamento do eixo em relação ao mancal ocorre dentro desses rolamentos. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

Rolamentos em polegadas

Padrões de dimensão

Dimensões máximas: BS 292-2

Tolerâncias

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Normal


Valores: BS 292-2 (tabela 8)

Folga interna radial

Para obter informações adicionais → Folga interna do rolamento

Normal


Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)


Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

≈ 4 minutos de arco


O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede o valor de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Deslocamento axial permitido (fig. 1)

smaxtabela de produtos


Os rolamentos podem suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal dentro do rolamento. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

SKF logo