Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos
Os rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos SKF estão disponíveis em diversos modelos, séries e tamanhos. Entre as principais diferenças de projeto entre os rolamentos apresentados nesta seção estão:
  • o projeto e material da gaiola
  • a configuração dos flanges dos anéis interno e externo (fig. 1)

Características do rolamento

  • Baixo atrito (extremidade do rolo / área de contato do flange)
    O projeto do flange (fig. 2), junto com o projeto do rolo e o acabamento superficial, forma um filme lubrificante que resulta em menor atrito e maior capacidade de carga axial.
  • Vida útil longa
    O perfil logarítmico do rolo reduz o concentrador de tensões no contato entre o rolo e a pista (fig. 3) e a sensibilidade ao desalinhamento e deflexão do eixo.
  • Maior confiabilidade operacional
    O acabamento superficial nas superfícies de contato dos rolos e das pistas suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Separáveis e intercambiáveis
    Os componentes separáveis dos rolamentos de rolos cilíndricos SKF são intercambiáveis (fig. 4). Isso facilita a montagem e a desmontagem, bem como as inspeções de manutenção.
  • Capacidade para alta velocidade
    Esses projetos da gaiola são adequados velocidades altas, acelerações rápidas ou cargas de impacto.
SKF logo