Suporte do flange

Quando os rolamentos de rolos cilíndricos são submetidos a cargas axiais pesadas, o desvio axial e o tamanho das superfícies de encosto de componentes adjacentes são particularmente importantes para precisão de giro e uma distribuição uniforme da carga sobre o flange.
O flange do anel interno só deve ser apoiado até a metade de sua altura (fig. 1), para que ele não seja submetido a tensões alternantes nocivas que possam causar, por exemplo, deflexão do eixo.

O diâmetro recomendado do encosto do eixo pode ser obtido, utilizando-se

das = 0,5 (d1 + F)

onde
das
=
diâmetro do encosto do eixo para rolamentos carregados axialmente [mm]
d1
=
diâmetro do flange do anel interno [mm] (→ tabela de produtos)
F
=
diâmetro da pista do anel interno [mm] (→ tabela de produtos)
SKF logo