Cargas

Carga mínima

Para obter informações adicionais → Carga mínima necessária


Realização dos cálculos
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento
Rolamentos livres

P = Fr


Rolamentos fixos

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa não deve exceder 0,5 Fr.

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr

Símbolos

dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
evalor-limite (→ tabelas de produtos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfator de carga mínima (→ tabelas de produtos)
nvelocidade de rotação [rpm]
nr
velocidade de referência [r/min] (→ tabelas de produtos)
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
Yfator de carga axial (→ tabelas de produtos)
SKF logo