Rolamentos pareados

A SKF pode fornecer rolamentos pareados. Para casar os rolamentos, a SKF combina os rolamentos de modo que a diferença de altura transversal fique dentro de uma faixa de tolerância muito pequena. Essa linha de tolerância reduzida é uma precondição para o compartilhamento de carga uniforme entre os rolamentos.
Os rolamentos pareados são identificados por um sufixo de designação:
  • DR para um conjunto de dois rolamentos
  • TR para um conjunto de três rolamentos
  • QR para um conjunto de quatro rolamentos
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo