Outros modelos

A SKF pode fornecer rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos adicionais. Os modelos disponíveis são:
  • Modelo NUB (fig. 1)
    Os rolamentos do modelo NUB possuem dois flanges integrados no anel externo e nenhum flange no anel interno que é prolongado em ambos os lados. Esses rolamentos podem suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal em ambas as direções. Para obter mais informações, consulte a tabela de produtos ou entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido.
  • Modelo NJP (fig. 2)
    Os rolamentos do modelo NJP possuem de quatro a seis flanges integrados no anel externo e um flange não integrado, ou seja, um anel de flange solto no anel interno. Esses rolamentos são usados para fixar o eixo axialmente em uma direção. Para obter mais informações, consulte a tabela de produtos ou entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido.
  • Modelo NF (fig. 3)
    Os rolamentos de modelo NF apresentam dois flanges integrados no anel interno e um flange integrado no anel externo. Esses rolamentos são usados para fixar o eixo axialmente em uma direção. Para obter mais informações, consulte a tabela de produtos ou entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido.
  • Modelo NP (fig. 4)
    Os rolamentos do modelo NP apresentam dois flanges integrados no anel interno e um flange integrado e um não integrado, ou seja, um anel de flange solto no anel externo. Esses rolamentos são usados para fixar axialmente um eixo em ambas as direções. Para obter mais informações, consulte a tabela de produtos ou entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido.
SKF logo