Outras variações

Rolamentos sem anel interno ou externo

A SKF pode fornecer rolamentos de rolos cilíndricos de modelo NU sem anel interno (série RNU, fig. 1) e rolamentos de modelo N sem anel externo (série RN, fig. 2). Esses rolamentos costumam ser utilizados em aplicações em que há pistas temperadas e retificadas sobre o eixo ou no mancal (→ Pistas nos eixos e nos mancais). Como os rolamentos do tipo RNU não possuem um anel interno, o diâmetro do eixo pode ser maior para proporcionar um sistema de rolamentos mais forte e mais rígido. Além disso, o deslocamento axial possível do eixo em relação ao mancal só é limitado pela largura da pista no eixo, para os rolamentos RNU, ou no mancal para os rolamentos RN.

Determinados tamanhos de rolamentos de rolos cilíndricos na série RNU estão listados na tabela de produtos. O diâmetro interno Fw do complemento de rolos dos rolamentos na série RNU, quando os rolos entram em contato com a pista do anel externo, situa-se dentro dos limites de tolerância F6Ⓔ.

Rolamentos com furo cônico

Alguns rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos podem ser fornecidos com um furo cônico de 1:12 (sufixo de designação K, fig. 3). Os rolamentos com furo cônico possuem uma folga interna radial maior que os rolamentos correspondentes com furo cilíndrico. Para obter mais informações, consulte a tabela de produtos ou entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido.

Rolamentos com canal para o anel de retenção

Os rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos também podem ser fornecidos com uma ranhura para anel de retenção no anel externo (sufixo de designação N, fig. 4). Esses rolamentos podem ser fixados axialmente no mancal por um anel de retenção para economizar espaço e reduzir o tempo de montagem. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido.

Rolamentos com rasgos de fixação

Quando o anel externo deve ser montado com um ajuste com folga, os rolamentos com rasgos de fixação podem ser usados para impedir que o anel externo gire. Os rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos podem ser fornecidos com um ou dois rasgos de fixação (sufixo de designação N1 ou N2) no anel externo (fig. 5). Os rasgos de fixação são posicionados 180° um do outro. Para obter mais informações, consulte a tabela de produtos ou entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido.
SKF logo