Classes de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos de rolos cilíndricos Explorer obtiveram esse aprimoramento substancial no desempenho com a otimização da geometria interna e do acabamento superficial de todas as superfícies de contato, combinando o aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo, melhorando a área de contato da extremidade do rolo/flange e aplicando um perfil de contato logarítmico avançado nos rolos e nas pistas.
Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • capacidade de carga dinâmica maior
  • menor sensibilidade ao desalinhamento
  • maior resistência ao desgaste
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Os rolamentos SKF Explorer reduzem o impacto ambiental ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
Os rolamentos SKF Explorer são exibidos com um asterisco nas tabelas de produtos. Os rolamentos mantêm a designação dos rolamentos normais anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF Explorer".
Alguns rolamentos de rolos cilíndricos são disponibilizados como padrão e como rolamentos SKF Explorer. Esses rolamentos são identificados pelo sufixo de designação PEX.

Os rolamentos da SKF com eficiência energética (E2)

Para atender à crescente demanda de redução de atrito e consumo de energia, a SKF desenvolveu a classe de desempenho de rolamentos SKF Energy Efficient (E2). Os rolamentos de rolos cilíndricos do tipo NJ dentro dessa classe de desempenho, que são carregados axialmente, são caracterizados por um movimento de atrito no rolamento que é até 85% menor se comparado com um rolamento SKF padrão de mesmo tamanho e uma maior capacidade de carga axial (relação Fa/Fr até 0,6). Quanto mais pesada a carga axial, maior a vantagem no momento de atrito, em comparação com os rolamentos SKF Explorer ou rolamentos padrão.
As temperaturas operacionais mais baixas aumentam as condições de lubrificação e permitem intervalos de lubrificação estendidos ou velocidades mais altas. O contato aprimorado do flange/extremidade do rolo no rolamento reduz o risco de derrapagem e desgaste. Entre as aplicações comuns estão transmissões de energia eólica, transmissões industriais e outras aplicações com cargas combinadas.
Os rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos SKF E2 estão disponíveis no modelo NJ sob encomenda. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo