Velocidade permitida

A velocidade permitida é o menor valor entre:
A SKF recomenda a lubrificação por óleo para rolamentos com uma gaiola centrada no anel. Quando esses rolamentos são lubrificados com graxa (→ Ajustes dos intervalos de relubrificação devido às condições operacionais e aos tipos de rolamento, Rolamentos de rolos cilíndricos) o valor n dm é limitado:
  • para rolamentos com uma gaiola LA, LB, LL, MA, MB, ML ou MP
    → A ≤ 250.000 mm/min
  • para rolamentos com uma gaiola PA ou PHA
    → A ≤ 450.000 mm/min
onde
dm
diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
n
velocidade de rotação [rpm]
Velocidades mais altas são possíveis com projetos de rolamento modificados ou dissipação de calor adicional a partir da aplicação. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo