Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de rolos cilíndricos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pela gaiola
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são estabilizados termicamente a até 150 °C (300 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço, latão, liga leve ou PEEK podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis do rolamento e os rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas feitas de outros materiais de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo