Especificações do rolamento

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

  • Série 18: ≈ 4 minutos de arco
  • Séries 22, 23, 28, 29 e 30: ≈ 3 minutos de arco

O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Deslocamento axial permitido (fig. 1)

smax → tabela de produtos


Os rolamentos sem flange ou com apenas um flange integrado no anel interno ou externo podem suportar deslocamento axial do eixo. O deslocamento do eixo em relação ao mancal ocorre dentro desses rolamentos. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

SKF logo