Considerações de projetos

Suporte do flange

Onde os rolamentos de rolos cilíndricos são submetidos a cargas axiais, o desvio axial total (→ Tolerâncias para desvio axial total) e o tamanho das superfícies de encosto de componentes adjacentes são particularmente importantes para uma distribuição uniforme da carga sobre o flange.
O flange do anel interno só deve ser apoiado até a metade da altura (fig. 1) para que não seja submetido a tensões alternantes nocivas que podem resultar, por exemplo, da deflexão do eixo.
O diâmetro de encosto do eixo das, conforme recomendado, está listado na tabela de produtos.
SKF logo