Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira com número máximo de rolos são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplo

NJG 2330 VHondeNJG 2330 =
VH =
Test Designation 1Prefixos (n.d.)

Test Designation 2Designação básica
Listado na tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos - Design interno
CVDesign interno modificado, número máximo de rolos

Test Designation 4Sufixos - Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos - Projeto da gaiola
VCom número máximo de rolos (sem gaiola)
VH
Com número máximo de rolos (sem gaiola), autorretenção

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixo – Materiais, tratamento térmico
HA1Anéis interno e externo cementados
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
L4BAnéis de rolamento e rolos oxidados pretos

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
CNFolga interna radial normal; usada somente junto com uma letra adicional que identifica uma faixa de folga reduzida ou deslocada
  • H = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade superior da faixa de folgas real
  • L = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade inferior da faixa de folgas real
  • M = A faixa de folgas deslocada que corresponde à metade superior da faixa de folgas real e à metade inferior da próxima faixa de folgas maior
As letras indicadas acima também são utilizadas em conjunto com as classes de folga C2, C3, C4 e C5, como C2H.
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3
C5Folga interna radial maior que C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
DRConjunto de dois rolamentos pareados
TRConjunto de três rolamentos pareados
QRConjunto de quatro rolamentos pareados

Test Designation 6.4Sufixos - Estabilização (n.d.)

Test Designation 6.5Sufixos - Lubrificação (n.d.)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo